![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/36/BT-364613-WEB-PR.jpg)
AV - Videokit met 1 drukknop Linea 2000 + Classe100V16B
CLASSE100
BTICINO
AV - Videokit met 1 drukknop Linea 2000 + Classe100V16B
Ref. 364613
EAN-nr.
8005543631119
AV - Videokit met 1 drukknop Linea 2000 + Classe100V16B
Productgroep : B02
540,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met video | Ja |
---|---|
Aantal binnenposten | 1 |
Aantal buitenposten | 1 |
Aantal beltoetsen | 1 |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze binnenpost | Opbouw (stucwerk) |
Kleur binnenpost | Wit |
Montagewijze buitenpost | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal buitenpost | Aluminium |
Kleur buitenpost | Grijs |
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten | 2 |
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten | 2 |
Beeldsysteem | PAL |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Afluisterbeveiligd | Nee |
Koppelbaar met smartphone | Nee |
Interne communicatie | Ja |
Handsfree | Ja |
Met dag/nacht functie | Ja |
Openingshoek camera | 15 ° |
Zoom, pan/tilt functie | Nee |
Met geheugen functie | Nee |
Handmatig richtbare camera | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 164 mm |
Hoogte | 165 mm |
Diepte | 20.5 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
---|---|
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.010-0.25 A |
Frequentie | 0-0 Hz |
Geluidsniveau | 82 dB |
Verbruik in de wachtstand | 30 mA |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.1-2.5 mm² |
USB aansluiting | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Nee |
Montagewijze | Draagarm |
Hartafstand verticale bevestiging | 1600-1650 mm |
bedieningswijze | Wired |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Nee |
Aantal beltonen | 16 |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | Overig |
Instelling van de helderheid van het scherm | Ja |
Instelling van het contrast van het scherm | Ja |
type camera | Adjustable |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 600 m |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
SELECTEER