Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AV - Videokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100V16E

CLASSE100 BTICINO

AV - Videokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100V16E

Ref. 364612 EAN-nr. 8005543631102

AV - Videokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100V16E

Productgroep : B02
713,00 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Met video Ja
Aantal binnenposten 1
Aantal buitenposten 1
Installatietechniek Bussysteem
Montagewijze binnenpost Opbouw (stucwerk)
Kleur binnenpost Wit
Montagewijze buitenpost Opbouw (stucwerk)
Materiaal buitenpost Aluminium
Kleur buitenpost Grijs
Uitbreidbaar tot max. aantal binnenposten 2
Uitbreidbaar tot max. aantal buitenposten 2
Beeldsysteem PAL
Koppelbaar met smartphone Nee
Interne communicatie Ja
Handsfree Ja
Met dag/nacht functie Ja
Openingshoek camera 105 °
Zoom, pan/tilt functie Nee
Met geheugen functie Nee
Handmatig richtbare camera Ja
Tekstveld/beschrijvingsvlak Ja
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Breedte 164 mm
Hoogte 165 mm
Diepte 20.5 mm
Slagvastheid IK10
Beschermingsgraad (IP) IP54
Gebruikstemperatuur -25-70 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype DC
Nom. spanning 18-27 V
Nom. stroom 0.030-0.35 A
Frequentie 0-0 Hz
Geluidsniveau 81 dB
Verbruik in de wachtstand 30 mA
Antibacteriële behandeling Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 0.1-2.5 mm²
USB aansluiting Ja
Met glijschaal/regenschaal Ja
Met signaallamp Nee
Montagewijze Draagarm
Hartafstand verticale bevestiging 1600-1650 mm
bedieningswijze Wireless
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Toevoeging van extra toestellen Ja
Volumeregeling Ja
Adresseerbaar Ja
Deur met Mobiele applicatie Ja
Aantal beltonen 16
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Ja
Resolutie Overig
Instelling van de helderheid van het scherm Ja
Instelling van het contrast van het scherm Ja
type camera Adjustable
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel 600 m
Aangesloten object Nee

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE11114AB.pdf pdf (13.13 Mo)
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-01282-V01.01-EN.pdf pdf (0.89 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details