AV - Binnenpost Classe100X16E video handenvrij kleur wit
CLASSE100
BTICINO
AV - Binnenpost Classe100X16E video handenvrij kleur wit
Ref. 344682
EAN-nr.
8005543631591
AV - Binnenpost Classe100X16E video handenvrij kleur wit
Productgroep : B02
369,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met video | Ja |
---|---|
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Beeldsysteem | PAL |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Met geheugen functie | Nee |
Afluisterbeveiligd | Ja |
Bediening deurslot | Ja |
Bediening extra functie(s) | Ja |
Handsfree | Ja |
Functie-LED's | Nee |
Koppelbaar met smartphone | Ja |
Beeldschermdiagonaal | 127 mm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 5 inch |
Hoorapparaat-compatibel | Ja |
Met automatische deurslotbediening | Ja |
Kleur | Wit |
Uitvoering van de interface | Wi-Fi |
Oproepuitschakeling | Ja |
Interne communicatie | Ja |
Oproepherkenning | Ja |
Extra apparaat aankoppelbaar | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Met touchscreen | Nee |
Breedte | 164 mm |
Hoogte | 165 mm |
Diepte | 20.5 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
---|---|
Nom. stroom | 0.030-0.35 A |
Frequentie | 0-0 Hz |
Geluidsniveau | 81 dB |
Verbruik in de wachtstand | 30 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.1-2.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
USB aansluiting | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Ja |
bedieningswijze | Wireless |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Maximum aantal extra schermen | 63 |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Aantal beltonen | 16 |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | Overig |
Instelling van de helderheid van het scherm | Ja |
Instelling van het contrast van het scherm | Ja |
Functie voor opslag van de bezoekers | Nee |
type camera | Niet van toepassing |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 600 m |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Door entry systems |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
10 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
Technische gids
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
Technische fiche
Lastenboek
Technische gids
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-331-04
(0.17 Mo)
SELECTEER