AV - Videokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100X16E
CLASSE100
BTICINO
AV - Videokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100X16E
Ref. 364614
EAN-nr.
8005543631607
AV - Videokit met 1 drukknop Linea 3000 + Classe100X16E
Productgroep : B02
796,80 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Met video | Ja |
---|---|
Aantal binnenposten | 1 |
Aantal buitenposten | 1 |
Aantal beltoetsen | 2 |
Installatietechniek | Bussysteem |
Montagewijze binnenpost | Opbouw (stucwerk) |
Kleur binnenpost | Wit |
Montagewijze buitenpost | Opbouw (stucwerk) |
Materiaal buitenpost | Aluminium |
Kleur buitenpost | Grijs |
Beeldsysteem | PAL |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Afluisterbeveiligd | Nee |
Koppelbaar met smartphone | Ja |
Interne communicatie | Ja |
Handsfree | Ja |
Met dag/nacht functie | Ja |
Openingshoek camera | 105 ° |
Zoom, pan/tilt functie | Nee |
Met geheugen functie | Nee |
Beeldschermdiagonaal | 127 mm |
Beeldschermdiagonaal (inch) | 5 inch |
Handmatig richtbare camera | Ja |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Breedte | 164 mm |
Hoogte | 165 mm |
Diepte | 20.5 mm |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Slagvastheid | IK10 |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Gebruikstemperatuur | -25-70 °C |
opslagtemperatuur | -40-100 °C |
Spanningstype | DC |
Nom. spanning | 18-27 V |
Nom. stroom | 0.030-0.35 A |
Frequentie | 0-0 Hz |
---|---|
Geluidsniveau | 81 dB |
Verbruik in de wachtstand | 30 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.1-2.5 mm² |
USB aansluiting | Ja |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Nee |
Montagewijze | Draagarm |
bedieningswijze | Wireless |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Toevoeging van extra toestellen | Ja |
Volumeregeling | Ja |
Adresseerbaar | Ja |
Deur met Mobiele applicatie | Ja |
Aantal beltonen | 16 |
Opening poort op afstand / elektrische deuropener | Ja |
Resolutie | Overig |
Instelling van de helderheid van het scherm | Ja |
Instelling van het contrast van het scherm | Ja |
Functie voor opslag van de bezoekers | Nee |
type camera | Adjustable |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 600 m |
Type communicatiegraad | Overig |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network , SCS |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Met spraakbesturing | Nee |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Door entry systems |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Brochures
SELECTEER