Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

AV - Binnenpost Classe100V16B video handenvrij kleur wit

CLASSE100 BTICINO

AV - Binnenpost Classe100V16B video handenvrij kleur wit

Ref. 344652 EAN-nr. 8005543630839

AV - Binnenpost Classe100V16B video handenvrij kleur wit

Productgroep : B02
242,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Met video Ja
Installatietechniek Bussysteem
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Materiaal Kunststof
Beeldsysteem PAL
Eigenschap beeldsysteem Kleur
Met geheugen functie Nee
Afluisterbeveiligd Nee
Bediening deurslot Ja
Bediening extra functie(s) Ja
Handsfree Ja
Functie-LED's Nee
Koppelbaar met smartphone Nee
Beeldschermdiagonaal 127 mm
Beeldschermdiagonaal (inch) 5 inch
Hoorapparaat-compatibel Nee
Met automatische deurslotbediening Nee
Kleur Wit
Uitvoering van de interface Overig
Oproepuitschakeling Ja
Interne communicatie Ja
Oproepherkenning Ja
Extra apparaat aankoppelbaar Ja
Volumeregeling Ja
Met touchscreen Nee
Breedte 164 mm
Hoogte 165 mm
Diepte 20.5 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Slagvastheid IK07
Beschermingsgraad (IP) Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur 5-40 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype DC
Nom. spanning 18-27 V
Nom. stroom 0.010-0.25 A
Frequentie 0-0 Hz
Geluidsniveau 82 dB
Verbruik in de wachtstand 10 mA
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 0.1-2.5 mm²
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
USB aansluiting Ja
Met glijschaal/regenschaal Nee
Met signaallamp Ja
bedieningswijze Wired
Bevat Batterij en/of Accu Nee
Toevoeging van extra toestellen Ja
Maximum aantal extra schermen 63
Adresseerbaar Ja
Deur met Mobiele applicatie Nee
Aantal beltonen 16
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Ja
Resolutie Overig
Instelling van de helderheid van het scherm Ja
Instelling van het contrast van het scherm Ja
type camera Niet van toepassing
Aangesloten object Nee

Documentatie

5 documenten
Lastenboek
LAST_BT_DES_NL_2019.docx docx (0.32 Mo)
Technische fiche
ST-00000691-EN.pdf pdf (4.63 Mo)
Technische fiche
ST-00000691-FR.pdf pdf (4.61 Mo)
Lastenboek
LAST_BT_DES_FR_2019.docx docx (0.32 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10816AA.pdf pdf (2.78 Mo)
6 documenten