Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - antraciet
ACCESSOIRES
LEGRAND
Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - antraciet
Ref. 040189
EAN-nr.
3245060401894
Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - antraciet
Productgroep : 47
7,53 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
20 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Snoerschakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip |
Type belasting | Inductieve belasting |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Zwart |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom | 2 A |
Vermogen | 500-500 W |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
ENEC-CA02.03870
(0.87 Mo)
SELECTEER