Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - gesp. wit
ACCESSOIRES
LEGRAND
Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - gesp. wit
Ref. 040187
EAN-nr.
3245060401870
Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - gesp. wit
Productgroep : 47
7,58 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Snoerschakelaar |
---|---|
Bedieningswijze | Wip |
Type belasting | Inductieve belasting |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Gelakt |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
---|---|
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom | 2 A |
Vermogen | 500-500 W |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
ENEC-CA02.03870
(0.87 Mo)
SELECTEER