Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - oud goud

ACCESSOIRES LEGRAND

Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - oud goud

Ref. 040185 EAN-nr. 3245060401856

Wipschakelaar lichtg.toets 2A - 250V - tweep. - oud goud

Productgroep : 47
7,53 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Uitvoering Snoerschakelaar
Bedieningswijze Wip
Type belasting Inductieve belasting
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Decor
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Goud
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom 2 A
Vermogen 500-500 W

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00990EN-00.pdf pdf (0.2 Mo)
Technische fiche
F00990FR-00.pdf pdf (0.2 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
ENEC-CA02.03870 (0.87 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details