![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310369-LEGRAND-1000.jpg)
UPS Megaline2 - 8,75 kVA omv
MEGALINE
LEGRAND
UPS Megaline2 - 8,75 kVA omv
Ref. 310369
EAN-nr.
3245063103696
UPS Megaline2 - 8,75 kVA omv
Productgroep : L10
6 742,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 184-264 V |
---|---|
Primaire frequentie | 50-60 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 230-232 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 6125 W |
Uitgangsschijnvermogen | 8750 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Nee |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 475 mm |
Breedte | 540 mm |
Diepte | 570 mm |
Gewicht | 104 kg |
---|---|
Overbruggingstijd vollast | 8 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 1 % |
Uitgangs Power Factor | 0.7 |
Efficiëntie overall | 92 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Ja |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
3 documenten
Technische gids
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
BIM Data
SELECTEER