Batterijkast Megaline + 1 kit batterijen
MEGALINE
LEGRAND
Batterijkast Megaline + 1 kit batterijen
Ref. 310775
EAN-nr.
3245063107755
Batterijkast Megaline + 1 kit batterijen
Productgroep : L10
1 337,00 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 475 mm |
Hoogte | 270 mm |
Diepte | 570 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
---|---|
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 3 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2500 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
1 document
Technische gids
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER