![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310784-LEGRAND-1000.jpg)
Batterijkast Megaline+ 10 kits batterijen
MEGALINE
LEGRAND
Batterijkast Megaline+ 10 kits batterijen
Ref. 310784
EAN-nr.
3245063107847
Batterijkast Megaline+ 10 kits batterijen
Productgroep : L10
4 056,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Toebehoren | Ja |
Onderdeel | Nee |
Breedte | 475 mm |
Hoogte | 270 mm |
---|---|
Diepte | 570 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
1 document
Technische gids
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Brochures
1 document
BIM Data
SELECTEER