UPS Megaline2 -7,5 kVA omv
MEGALINE
LEGRAND
UPS Megaline2 -7,5 kVA omv
Ref. 310366
EAN-nr.
3245063103665
UPS Megaline2 -7,5 kVA omv
Productgroep : L10
6 288,00 €
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
Ingangsspanning | 184-264 V |
---|---|
Primaire frequentie | 50-60 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 230-232 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 5250 W |
Uitgangsschijnvermogen | 7500 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Nee |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 475 mm |
Breedte | 540 mm |
Diepte | 570 mm |
Gewicht | 94 kg |
Overbruggingstijd vollast | 8 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
---|---|
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 1 % |
Uitgangs Power Factor | 0.7 |
Efficiëntie overall | 92 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Ja |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 2032 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 3.3 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
3 documenten
Technische fiche
Technische gids
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER