Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Megaline2 - 5 kVA omv

MEGALINE LEGRAND

UPS Megaline2 - 5 kVA omv

Ref. 310360 EAN-nr. 3245063103603

UPS Megaline2 - 5 kVA omv

Productgroep : L10
4 940,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 184-264 V
Primaire frequentie 50-60 Hz
Aantal fasen primair 1
Uitgangsspanning 230-232 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 3500 W
Uitgangsschijnvermogen 5000 VA
Aantal fasen secundair 1
SNMP Nee
Spanningstype AC
Hoogte 475 mm
Breedte 540 mm
Diepte 570 mm
Gewicht 53 kg
Overbruggingstijd vollast 8 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) 1 %
Uitgangs Power Factor 0.7
Efficiëntie overall 92 %
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Auto shut down functie Ja
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 1
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) CR 2032
Batterij of Accu (Pack1) Battery (not rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Lithium
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 3.3 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) P : Portable (Standard format)

Documentatie

3 documenten
Technische fiche
UPS_LGR_0005_FR_AA.pdf pdf (0.2 Mo)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0005_GB_AA.pdf pdf (0.2 Mo)