![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310192-WEB-L.jpg)
UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID
KEOR SP
LEGRAND
UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID
Ref. 310192
EAN-nr.
3414971232099
UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID
Productgroep : L10
495,70 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 170-280 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 207-253 V |
Secundaire frequentie | 49-61 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 1200 W |
Uitgangsschijnvermogen | 2000 VA |
USB-interface | Ja |
Met communicatie-interface RS-232 | Ja |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Nee |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 173 mm |
Breedte | 148 mm |
Diepte | 380 mm |
Gewicht | 11.8 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
UPS-technologie | Line interactive |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
---|---|
Uitgangs Power Factor | 0.6 |
Efficiëntie overall | 97 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | C14 |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 6 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Geluidsniveau | 40 dB |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
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
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER