UPS Keor SP - VI - 600VA 1 x IEC + 1 x FrBel - USB HID
KEOR SP
LEGRAND
UPS Keor SP - VI - 600VA 1 x IEC + 1 x FrBel - USB HID
Ref. 310182
EAN-nr.
3414971231993
UPS Keor SP - VI - 600VA 1 x IEC + 1 x FrBel - USB HID
Productgroep : L10
263,10 €
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
Ingangsspanning | 170-280 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 207-253 V |
Secundaire frequentie | 49-61 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 360 W |
Uitgangsschijnvermogen | 600 VA |
USB-interface | Ja |
Met communicatie-interface RS-232 | Nee |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Nee |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 138 mm |
Breedte | 120 mm |
Diepte | 330 mm |
Gewicht | 5 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
UPS-technologie | Line interactive |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Uitgangs Power Factor | 0.6 |
Efficiëntie overall | 96 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
---|---|
Ingangsaansluiting | C14 |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 1 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Geluidsniveau | 40 dB |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | VRLA |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2050 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
5 documenten
Technische gids
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
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER