Aller au contenu principal
Logo print

UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID

KEOR SP LEGRAND

UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID

Réf. 310192 EAN. 3414971232099

UPS Keor SP - VI - 2000VA 6 x IEC - USB HID

1
Groupe produit : L10
495,70 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Tension d'entrée 170-280 V
Fréquence primaire 45-65 Hz
Nombre de phases primaires 1
Tension de sortie 207-253 V
Fréquence secondaire 49-61 Hz
Puissance effective de sortie 1200 W
Puissance apparente de sortie 2000 VA
Interface USB Oui
Avec interface de communication RS-232 Oui
Nombre de phases secondaires 1
SNMP Non
Type de tension AC
Hauteur 173 mm
Largeur 148 mm
Profondeur 380 mm
Poids 11.8 kg
Temps de pontage à pleine charge 0 min
Possibilité de gestion du réseau Non
Technologie USV Interactif en ligne
Type de construction Appareil indépendant
Facteur de puissance cos phi à la sortie 0.6
Efficacité totale 97 %
Contact de commutation hors tension Non
Fonction de coupure automatique Non
Raccordement d'entrée C14
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 6
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 0
Nombre de raccordements de sortie (type F) 0
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe 0
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) 0
Classe de protection (IP) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation 0-40 °C
Temperature de stockage 0-40 °C
Niveau sonore 40 dB
Type de charge Universel
Avec prise Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui

Documentation

5 documents
Guide technique
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0161_GB_AA.pdf pdf (0.18 Mo)
Mode d'emploi
LE10802AC.pdf pdf (4.18 Mo)
Fiche technique
UPS_LGR_0161_FR_AA.pdf pdf (0.17 Mo)
Mode d'emploi
LE11154AB.pdf pdf (17.67 Mo)
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
1 document
PEP
LGRP-00793-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)

D'autres ont aussi consulté

D'autres ont aussi consulté

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails