UPS Keor PDU 800VA - 8 x 2P+A voor rack 19" - 2U - VFD
KEOR PDU
LEGRAND
UPS Keor PDU 800VA - 8 x 2P+A voor rack 19" - 2U - VFD
Ref. 310330
EAN-nr.
3414971529380
UPS Keor PDU 800VA - 8 x 2P+A voor rack 19" - 2U - VFD
Productgroep : L10
369,50 €
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
Ingangsspanning | 160-290 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 207-253 V |
Secundaire frequentie | 49-61 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 480 W |
Uitgangsschijnvermogen | 800 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Nee |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 440 mm |
Breedte | 88 mm |
Diepte | 150 mm |
Gewicht | 5.5 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
UPS-technologie | Offline |
Bouwvorm | 19" model |
Uitgangs Power Factor | 0.6 |
Efficiëntie overall | 98 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
---|---|
Ingangsaansluiting | C14 |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 8 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-40 °C |
Geluidsniveau | 40 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Type belasting | Universeel en LED retrofit |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | VRLA |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2050 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische gids
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
BIM Data
SELECTEER