Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Keor PDU 800VA - 8 x IEC voor rack 19" - 2U - VFD

KEOR PDU LEGRAND

UPS Keor PDU 800VA - 8 x IEC voor rack 19" - 2U - VFD

Ref. 310331 EAN-nr. 3414971529397

UPS Keor PDU 800VA - 8 x IEC voor rack 19" - 2U - VFD

Productgroep : L10
348,50 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 160-290 V
Primaire frequentie 45-65 Hz
Aantal fasen primair 1
Uitgangsspanning 207-253 V
Secundaire frequentie 49-61 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 480 W
Uitgangsschijnvermogen 800 VA
Aantal fasen secundair 1
SNMP Nee
Spanningstype AC
Hoogte 440 mm
Breedte 88 mm
Diepte 150 mm
Gewicht 5.5 kg
Overbruggingstijd vollast 0 min
Geschikt voor netwerkmanagement Nee
UPS-technologie Offline
Bouwvorm 19" model
Uitgangs Power Factor 0.6
Efficiëntie overall 98 %
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Auto shut down functie Nee
Ingangsaansluiting C14
Aantal uitgaande aansluitingen C13 8
Aantal uitgaande aansluitingen C19 0
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) 8
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 0
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur 0-40 °C
Geluidsniveau 40 dB
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Nee
Type belasting Universeel en LED retrofit
Met contactdoos Ja
Bevat Batterij en/of Accu Ja
IEC-aanduiding (Pack1) VRLA
Batterij of Accu (Pack1) Accumulator (rechargeable)
Accu-eigenschap (Pack1) Lood
Aantal exemplaren Pack 1 1
Aantal batterijen (Pack1) 1
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) 2050 g
Lokalisering Pack1 Product includes a battery
Voorgeschreven type (Pack1) I : Industrial (not Portable)

Documentatie

7 documenten
Lastenboek
Technische fiche
UPS_LGR_0153_GB_AA.pdf pdf (0.12 Mo)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0153_FR_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10625AC.pdf pdf (1.21 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11755AA.pdf pdf (3.91 Mo)
Lastenboek
6 documenten