![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310330-WEB-R.jpg)
UPS Keor PDU W 800VA -8 x 2P+T pour rack 19" - 2U - VFD
KEOR PDU
LEGRAND
UPS Keor PDU W 800VA -8 x 2P+T pour rack 19" - 2U - VFD
Réf. 310330
EAN.
3414971529380
UPS Keor PDU W 800VA -8 x 2P+T pour rack 19" - 2U - VFD
1
Groupe produit : L10
369,50 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 160-290 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 207-253 V |
Fréquence secondaire | 49-61 Hz |
Puissance effective de sortie | 480 W |
Puissance apparente de sortie | 800 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 440 mm |
Largeur | 88 mm |
Profondeur | 150 mm |
Poids | 5.5 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Hors ligne |
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
---|---|
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
Efficacité totale | 98 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Raccordement d'entrée | C14 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 8 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 0 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Niveau sonore | 40 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Non |
Type de charge | Universel et LED |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Documentation
7 documents
Cahier des charges
Fiche technique
Guide technique
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
Données BIM
Sélectionnez