![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050173-WEB-R.jpg)
Stekker 2P+A oriënt. kabel 16A zwart
ACCESSOIRES
LEGRAND
Stekker 2P+A oriënt. kabel 16A zwart
Ref. 050173
EAN-nr.
3245060501730
Stekker 2P+A oriënt. kabel 16A zwart
Productgroep : 47
3,82 €
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
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Recht |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Zwart |
Aantal polen | 2 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom | 16 A |
---|---|
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Diepte | 74 mm |
Spanningstype | AC |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
SELECTEER