Stekker 2P+A oriënt. kabel 16A wit
ACCESSOIRES
LEGRAND
Stekker 2P+A oriënt. kabel 16A wit
Ref. 050172
EAN-nr.
3245060501723
Stekker 2P+A oriënt. kabel 16A wit
Productgroep : 47
3,82 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Recht |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Wit |
Aantal polen | 2 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom | 16 A |
---|---|
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Diepte | 74 mm |
Spanningstype | AC |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
SNI-PCS 00081.03
(1.19 Mo)
Overeenkomst
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
SELECTEER