Stekker 2P+A gemakk. uittrekb. 16A zwart
ACCESSOIRES
LEGRAND
Stekker 2P+A gemakk. uittrekb. 16A zwart
Ref. 050176
EAN-nr.
3245060501761
Stekker 2P+A gemakk. uittrekb. 16A zwart
Productgroep : 47
7,27 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Materiaal | Kunststof |
---|---|
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Insteekrichting | Schuin (gehoekt) |
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kleur | Zwart |
Aantal polen | 2 |
Nom. spanning | 250 V |
Nom. stroom | 16 A |
---|---|
Voor zware omstandigheden (conform VDE) | Nee |
Hoogte | 86.5 mm |
Diepte | 87 mm |
Spanningstype | AC |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Schroefklem |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Overeenkomst
MEEI-UP 69256176 0001
(0.12 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_712076
(0.49 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2594/A1
(0.77 Mo)
SELECTEER