Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Stekker 2P+A gemakk. uittrekb. 16A wit

ACCESSOIRES LEGRAND

Stekker 2P+A gemakk. uittrekb. 16A wit

Ref. 050175 EAN-nr. 3245060501754

Stekker 2P+A gemakk. uittrekb. 16A wit

Productgroep : 47
7,27 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Beschermingsgraad (IP) IP20
Insteekrichting Schuin (gehoekt)
Aansluittechniek Schroefklem
Kleur Wit
Aantal polen 2
Nom. spanning 250 V
Nom. stroom 16 A
Voor zware omstandigheden (conform VDE) Nee
Hoogte 86.5 mm
Diepte 87 mm
Spanningstype AC
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Aansluitwijze Schroefklem

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
LE02786AA.pdf pdf (0.01 Mo)
Gebruikers-instructie
050175_LE02703AB.pdf pdf (0.03 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
4 documenten
Overeenkomst
SNI-PCS 00081.03 (1.19 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR_712076 (0.49 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2594/A1 (0.77 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook