Standaard deurbel wit IP44 100m - blister
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Standaard deurbel wit IP44 100m - blister
Ref. 094278
EAN-nr.
3414971067318
Standaard deurbel wit IP44 100m - blister
Productgroep : 22
17,28 €
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
Vorm | Rond |
---|---|
Met naamkader | Ja |
Met verlichting | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Kleur | Wit |
Draadloos | Ja |
Inbouwdiepte | 0 mm |
Hoogte | 28 mm |
Diameter | 65 mm |
Slagvastheid | IK05 |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Spanningstype | DC |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
---|---|
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 2032 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium button (battery) |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 3 |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Met spraakbesturing | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
SELECTEER