Aller au contenu principal
Logo print

Sonnette standard blanc IP44 100m - blister

AUDIOVIDEO LEGRAND

Sonnette standard blanc IP44 100m - blister

Réf. 094278 EAN. 3414971067318

Sonnette standard blanc IP44 100m - blister

1
Groupe produit : 22
17,28 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Forme Rond
Avec badge Oui
Avec éclairage Oui
Matériau Plastique
Mode de pose Saillie
Couleur Blanc
Sans fil Oui
Profondeur d'encastrement 0 mm
Hauteur 28 mm
Diamètre 65 mm
Résistance aux chocs (IK) IK05
Classe de protection (IP) IP44
Temperature d'utilisation /d'installation -20-50 °C
Temperature de stockage -20-50 °C
Type de tension DC
Numéro RAL 9003
Sans halogène Oui
Type de connexion Non applicable
Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Objet connecté Non
Mode de commande RF
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
Pilotable à la voix Non
Intéropérabilité du protocole de connexion Non
Connectable par box Internet Non

Documentation

2 documents
Mode d'emploi
L001836AC.pdf pdf (4.37 Mo)
Mode d'emploi
LE09951AB.pdf pdf (1.54 Mo)
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément

Produits associés

Également intéressant

Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Détails