![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/09/LG-094253-WEB-R2.jpg)
Gongenkit stand batterij antra 15 beltonen 80dB IP44 blister
AUDIOVIDEO
LEGRAND
Gongenkit stand batterij antra 15 beltonen 80dB IP44 blister
Ref. 094253
EAN-nr.
3414971067219
Gongenkit stand batterij antra 15 beltonen 80dB IP44 blister
Productgroep : 22
34,67 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Kleur behuizing | Zwart |
---|---|
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 75 dB |
Nom. spanning | 4.5-4.5 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Type stroom | DC |
Ingebouwde batterij | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Draadloos | Ja |
Max. transmissiebereik | 100 m |
Breedte | 105 mm |
Hoogte | 105 mm |
Diepte | 35 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
---|---|
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aansluitwijze | Overig |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
Met signaallamp | Nee |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Aantal beltonen | 15 |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Met spraakbesturing | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Documentatie
2 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-70-325-02
(1.23 Mo)
SELECTEER