![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055221_pw_94105.jpg)
Rechte contd ZLS 20/25V-32A-2P P17 Tempra - IP 44
P17 TEMPRA
LEGRAND
Rechte contd ZLS 20/25V-32A-2P P17 Tempra - IP 44
Ref. 055271
EAN-nr.
3245060552718
Rechte contd ZLS 20/25V-32A-2P P17 Tempra - IP 44
Productgroep : 09
13,29 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
IEC-stroomsterkte | 32 A |
---|---|
Aantal polen | 2 |
Spanning volgens EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Kenkleur | Violet |
RAL-nummer | 4001 |
Met fasewisseling | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
---|---|
Aansluittechniek | Schroefklem |
Kabelinvoer | Wartel |
Insteekrichting | Recht |
Materiaal | Kunststof |
Militaire uitvoering | Nee |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER