Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Toestelcontactdoos P17 32A 20/25Vac - IP44

P17 TEMPRA LEGRAND

Toestelcontactdoos P17 32A 20/25Vac - IP44

Ref. 055291 EAN-nr. 3245060552916

Toestelcontactdoos P17 32A 20/25Vac - IP44

Productgroep : 09
31,87 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

IEC-stroomsterkte 32 A
Spanning volgens EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Aantal polen 2
Kenkleur Violet
Beschermingsgraad (IP) IP44
Aansluittechniek Schroefklem
Bouwvorm Inbouwapparaatstekker
Met fasewisseling Nee
Insteekrichting Recht
Materiaal Kunststof
Militaire uitvoering Nee

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F00142FR-02.pdf pdf (1.39 Mo)
Technische fiche
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
055241.dwg dwg (0.11 Mo)
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details