![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055206_pw_95395.jpg)
Wandcont.d. ZLS 20/25V-32A-2P P17 Tempra - IP 44
P17 TEMPRA
LEGRAND
Wandcont.d. ZLS 20/25V-32A-2P P17 Tempra - IP 44
Ref. 055256
EAN-nr.
3245060552565
Wandcont.d. ZLS 20/25V-32A-2P P17 Tempra - IP 44
Productgroep : 09
34,27 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
CEE-contactdoos-16A | Geen |
---|---|
CEE-contactdoos-32A | 1x32A xp xxxV |
CEE-contactdoos-63A | Geen |
CEE-contactdoos-125A | Geen |
Aantal contactdozen met randaarde (type F) | 0 |
Beveiliging | Geen |
Aardlekschakelaar | Geen |
Aantal installatieautomaten | 0 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Voeding/aansluitmogelijkheid | Overig |
---|---|
Diameter kabelinvoer | M25 |
Hantering | Wandmontage |
Beschermingsgraad (IP) | IP44 |
Militaire uitvoering | Nee |
Kleur | Grijs |
Hoogte | 103 mm |
Breedte | 84 mm |
Diepte | 101 mm |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
2 documenten
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECTEER