![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069538L-WEB-R.jpg)
Plexo rolluik dubbele drukknop mechanisme IP55 IK06 grijs
PLEXO
LEGRAND
Plexo rolluik dubbele drukknop mechanisme IP55 IK06 grijs
Ref. 069539L
EAN-nr.
3414971878563
Plexo rolluik dubbele drukknop mechanisme IP55 IK06 grijs
Productgroep : 69
29,34 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
---|---|
Uitvoering | Overig |
Aantal polen | 1 |
Bedieningswijze | Overig |
Mechanisch bedienbaar | Ja |
Elektronisch bedienbaar | Nee |
Montagewijze | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Bevestigingswijze | Bevestiging met schroef |
Aansluitwijze | Steekklem |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7046 |
Transparant | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP55 |
Nom. (meet)stroom | 6 A |
Nom. spanning | 250 V |
Aantal toetsen | 3 |
Schakelmateriaalbreedte | 70.5 mm |
---|---|
Schakelmateriaalhoogte | 70.5 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Inbouwdiepte | 34.5 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Type verlichting | Niet van toepassing |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aantal aansluitklemmen | 3 |
capaciteit aansluitklemmen | 1.5-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 1.5-2.5 mm² |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
SELECTEER