![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069538L-WEB-R.jpg)
Plexo double poussoir volets roulants méca IP55 IK06 gris
PLEXO
LEGRAND
Plexo double poussoir volets roulants méca IP55 IK06 gris
Réf. 069539L
EAN.
3414971878563
Plexo double poussoir volets roulants méca IP55 IK06 gris
3
Groupe produit : 69
29,34 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Modèle | Autre |
Nombre de pôles | 1 |
Type de commande | Autre |
Utilisation mécanique possible | Oui |
Utilisation électronique possible | Non |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Type de connexion | Borne automatique |
Couleur | Gris |
Numéro RAL (équivalent) | 7046 |
Transparent | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP55 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 6 A |
Tension nominale | 250 V |
Nombre de touches | 3 |
Largeur d'appareil | 70.5 mm |
---|---|
Hauteur d'appareil | 70.5 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 34.5 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Type de tension | AC |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type d'éclairage | Non applicable |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nombre de bornes | 3 |
Capacité des bornes | 1.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 1.5-2.5 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Non |
Documentation
3 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Documents B2B
3 documents
Autocad 3D
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez