Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 4 membraan ingangen grijs

PLEXO LEGRAND

Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 4 membraan ingangen grijs

Ref. 069672L EAN-nr. 3414971881198

Plexo opbouwdoos 2 mechanismen 4 membraan ingangen grijs

Productgroep : 69
8,43 € / stuk Verpakkingseenheid 5 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Antibacteriële behandeling Nee
Samenstelling Opbouwbak
Geschikt voor modulair schakelmateriaal Nee
Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal en verticaal
Vorm Overig
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Grijs
RAL-nummer (vergelijkbaar) 7046
Transparant Nee
Met afdekraam Nee
Met kanaalinvoering Ja
Met kabelinvoer Ja
Met wartelinvoering Nee
Slagvast Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Breedte 82 mm
Hoogte 155 mm
Diepte 57 mm
Schakelmateriaalbreedte 82 mm
Schakelmateriaalhoogte 155 mm
Schakelmateriaaldiepte 57 mm
Slagvastheid Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur -10-40 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Buisdiameter voor product voor opbouw 16-25 mm
Max. diameter ingang kabels 17 mm
Aard opzetstuk ingang kabel Flexible to puncture
Steun van de kabel Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F03421EN-02.pdf pdf (1.91 Mo)
Technische fiche
F03421FR-02.pdf pdf (1.9 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
3D Autocad
3D_LG-069672L.stp ifc (1.14 Mo)
BIM Data
BIM Data
8 documenten
PEP
LGRP-01292-V02.01-FR.pdf pdf (0.82 Mo)
Overeenkomst
VDE-40057978 (1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2 (0.74 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621 (0.78 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939 (0.64 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726 (0.74 Mo)