![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-069690L-WEB-R2.jpg)
Boîtier à embouts à membrane 2 poste 4 entrées wit
PLEXO
LEGRAND
Boîtier à embouts à membrane 2 poste 4 entrées wit
Réf. 069690L
EAN.
3414971881549
Boîtier à embouts à membrane 2 poste 4 entrées wit
3
Groupe produit : 69
8,94 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Traitement antimicrobien | Non |
---|---|
Composition | Boîtier apparent |
Adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires | Non |
Nombre d'unités | 2 |
Sens de montage | Horizontal et vertical |
Forme | Autre |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec cadre de recouvrement | Non |
Avec entrée de câble | Oui , Oui |
Avec insertion de raccord à écrou | Non |
---|---|
Résistant aux chocs | Non |
Classe de protection (IP) | Autre |
Largeur | 82 mm |
Hauteur | 155 mm |
Profondeur | 57 mm |
Largeur d'appareil | 82 mm |
Hauteur d'appareil | 155 mm |
Profondeur d'appareil | 57 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -10-40 °C |
Temperature de stockage | -25-60 °C |
Diamètre de tube pour produit saillie | 16-25 mm |
Diamètre maxi d'entrée de câbles | 17 mm |
Nature d'embout entrée de cable | Souple à perforer |
Maintien du cable | Non applicable |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
3 documents
Données BIM
Données BIM
Autocad 3D
10 documents
Agrément
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
PEP
Agrément
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Agrément
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Agrément
Decl. UE RED-A 4229 A
(0.45 Mo)
PEP
PEP
Agrément
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Agrément
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
Sélectionnez