Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 2 membraan ingangen antraciet
PLEXO
LEGRAND
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 2 membraan ingangen antraciet
Ref. 069601L
EAN-nr.
3414971879843
Plexo opbouwdoos 1 mechanisme 2 membraan ingangen antraciet
Productgroep : 69
2,41 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Samenstelling | Opbouwbak |
Geschikt voor modulair schakelmateriaal | Nee |
Aantal eenheden | 1 |
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Vorm | Overig |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Transparant | Nee |
Met afdekraam | Nee |
Met kanaalinvoering | Ja |
Met kabelinvoer | Ja |
---|---|
Met wartelinvoering | Nee |
Slagvast | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Breedte | 82 mm |
Hoogte | 85 mm |
Diepte | 57 mm |
Schakelmateriaalbreedte | 82 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 85 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 57 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Aard opzetstuk ingang kabel | Flexible to puncture |
Steun van de kabel | Niet van toepassing |
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
BIM Data
3D Autocad
BIM Data
15 documenten
PEP
PEP
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_717742
(0.53 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.78 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3831/A1
(0.56 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4228 A
(0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_716555/A1
(0.38 Mo)
PEP
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4044 C
(0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_719272
(0.33 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECTEER