Plexo inbouwkader 1 mechanisme zonder spanklauwen IP55 antr
PLEXO
LEGRAND
Plexo inbouwkader 1 mechanisme zonder spanklauwen IP55 antr
Ref. 069606L
EAN-nr.
3414971879959
Plexo inbouwkader 1 mechanisme zonder spanklauwen IP55 antr
Productgroep : 69
4,26 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal en verticaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 2 |
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) | 1 |
Met montageraam | Nee |
Inbouwmontage (stucwerk) | Ja |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
---|---|
Uitvoering oppervlakte | Mat |
Kleur | Antraciet |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 7016 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Bevestigingswijze | Schroefbevestiging |
Breedte | 85 mm |
Hoogte | 85 mm |
Diepte | 43.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -10-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Brochures
B2B Documenten
3 documenten
3D Autocad
BIM Data
BIM Data
14 documenten
Overeenkomst
OC / CB-FR_715939
(0.64 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3831/A1
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_718712/A1
(0.55 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002621
(0.87 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4228 A
(0.45 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_716555/A1
(0.38 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
VDE-40057978
(1.18 Mo)
Overeenkomst
Decl. UE RED-A 4044 B
(0.45 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_3294/A2
(0.74 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_717742
(0.53 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_715726
(0.74 Mo)
SELECTEER