![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412033-WEB-R.jpg)
Pack geconnecteerde ecoteller met 3 torussen - 230V - 5 mod.
EMDX3
LEGRAND
Pack geconnecteerde ecoteller met 3 torussen - 230V - 5 mod.
Ref. 412033
EAN-nr.
3414971485754
Pack geconnecteerde ecoteller met 3 torussen - 230V - 5 mod.
Productgroep : B08
195,40 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type meter | Elektronisch |
---|---|
Nom. stroom (In) | 60 A |
Max. stroom (Imax) | 80 A |
Nom. spanning (Un) N-L | 100-240 V |
Frequentie | 50-60 Hz |
Pooltype | 1-fase |
Uitvoering | Meetwaardeomvormer |
Energiesoort | Werkvermogen |
Geschikt voor | Afname/levering |
Tariefuitvoering | Dubbeltarief |
Tariefsturing | Intern/extern |
Meettype belastingscurve | Ja |
Geijkt | Ja |
Goedkeuring | Nationaal |
Pulsuitgang | Geen |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 5 |
Breedte | 90 mm |
Diepte | 77 mm |
Hoogte | 83 mm |
Uitvoering van de interface | Overig |
EDL40-signatuur | Nee |
Met vergrendelcode | Nee |
Aantal posities totaal (telwerk) | 5 |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
---|---|
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | -25-55 °C |
opslagtemperatuur | -25-55 °C |
Spanningstype | AC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Ja |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Halogeenvrij | Ja |
Voorbedraad | Nee |
Aansluitwijze | Tangencontact |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Netwerk , Wifi network , Zigbee |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Energy measurement and metering |
Documentatie
9 documenten
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Lastenboek
Lastenboek
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
Overeenkomst
Decl. UE RED-20-467-01
(0.04 Mo)
SELECTEER