![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412008-WEB-R.jpg)
Stroomtransfo max. 60A gesloten voor Ecoteller EMDX³
EMDX3
LEGRAND
Stroomtransfo max. 60A gesloten voor Ecoteller EMDX³
Ref. 412008
EAN-nr.
3414971485655
Stroomtransfo max. 60A gesloten voor Ecoteller EMDX³
Productgroep : 21
13,28 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Beschermstroomomvormer |
---|---|
Primaire meetstroomsterkte In | 80 A |
Nauwkeurigheidsklasse | Overig |
Overstroombegrenzingsfactor | FS 10 |
Geijkt | Ja |
Met aanraakbeveiliging | Ja |
Openingsdiameter | 10 mm |
Snapbevestiging | Ja |
Met koperrail | Nee |
Aansluiting secundair | Steekaansluiting |
Aantal primaire ingangen | 1 |
Breedte | 26.5 mm |
---|---|
Hoogte | 31.4 mm |
Diepte | 16.2 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -25-55 °C |
opslagtemperatuur | -25-55 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 45-65 Hz |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Voorbedraad | Ja |
Documentatie
8 documenten
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
6 documenten