![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-412033-WEB-R.jpg)
Pack Ecocompteur connecté EMDX avec 3 tôres - 230V - 5 mod.
EMDX3
LEGRAND
Pack Ecocompteur connecté EMDX avec 3 tôres - 230V - 5 mod.
Réf. 412033
EAN.
3414971485754
Pack Ecocompteur connecté EMDX avec 3 tôres - 230V - 5 mod.
3
Groupe produit : B08
195,40 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type de compteur | Électronique |
---|---|
Courant nominal (In) | 60 A |
Courant maximal (Imax) | 80 A |
Tension nominale (Un) N-L | 100-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
Type de pôle | Monophasé |
Modèle | Transformateur de mesure |
Type d'énergie | Puissance active |
Adapté à | Achat/livraison |
Type de tarif | Tarif double |
Commande tarifaire | Interne/externe |
Mesure de la courbe de charge | Oui |
Etalonné | Oui |
Homologation | National |
Sortie d'impulsion | Sans |
Mode de pose | DRA (DIN-rail adapter) |
Largeur en nombre de modules | 5 |
Largeur | 90 mm |
Profondeur | 77 mm |
Hauteur | 83 mm |
Type d'interface | Autre |
Signature EDL40 | Non |
Avec code de blocage | Non |
Nombre de positions | 5 |
Classe de protection (IP) | IP40 |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -25-55 °C |
Temperature de stockage | -25-55 °C |
Type de tension | AC |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Oui |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Non |
Type de connexion | Borne automatique |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Objet connecté | Oui |
Mode de commande | Réseau , Réseau Wifi , Zigbee |
Plateforme de téléchargement d'applications | App Store , Google Play Store |
Moyen de pilotage | Smartphone apps |
Programmable | Oui |
Intéropérabilité du protocole de connexion | Non |
Pilotable à la voix | Non |
Connectable par box Internet | Oui |
Nom de l'application | Home + Control |
Fonction d'usage du produit | Mesure et comptage d'énergie |
Documentation
9 documents
Fiche technique
Cahier des charges
Fiche technique
Mode d'emploi
Cahier des charges
Mode d'emploi
Mode d'emploi
Cahier des charges
Cahier des charges
7 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Agrément
Decl. UE RED-20-467-01
(0.04 Mo)
Sélectionnez
Produits associés
Également intéressant
Foire aux questions
- Si la TIC (Télé Information Client) est raccordée, le paramétrage des HP/HC n'est pas nécessaire (remontée automatique). Si la TIC n'est pas raccordée, vous pouvez les paramétrer : depuis l'app Home + Control : Paramètres > Gérer ma maison > "…" > Informations sur la maison > Contrat d'électricité > Option > Option Heures Pleines / Heures Creuses directement sur le produit (en local) : Menu > Réglages > Devise & Tarifs > Tarifs > Electricité > HP/HC.Consulter la foire aux questions
- Deux modes d'utilisation sont possibles : sans connexion internet : utilisation en local, en naviguant directement sur l'écran du produit grâce à la molette avec une connexion internet : en paramétrant le produit et en consultant les données de consommation via l'app Home + Control.Consulter la foire aux questions
- La durée de conservation des données varie en fonction de l'échelle (quotidienne, mensuelle ou annuelle) : Si les données sont consultées au jour : accès à la consommation quotidienne des 31 derniers jours. Si consultation au mois : accès aux données de consommation des 24 derniers mois. Si consultation à l'année : accès aux données des 2 dernières années.Consulter la foire aux questions
- L'Ecocompteur connecté ne se substitue pas à une passerelle. Si vous souhaitez ajouter d'autres produits connectés "with Netatmo" à votre installation, il vous faudra installer une passerelle (Module Control ou Prise Control) ou un pack de démarrage.Consulter la foire aux questions
- Cliquez sur la molette située en face avant de votre produit afin d'accéder au MENU. Sélectionnez ensuite "Réglages" puis "Code Apple HomeKit". Vous pouvez désormais saisir votre code personnel (9 chiffres) ou scanner le QR code correspondant.Consulter la foire aux questions
- L'Ecocompteur connecté permet de mesurer la consommation d’énergie globale de votre installation. Cela inclut : la consommation éléctrique totale et partielle de 4 à 5* lignes, le compteur gaz (chauffage, eau chaude) et le compteur d'eau (eau froide).*si la TIC est raccordée et fonctionnelleConsulter la foire aux questions
- Les données envoyées par la TIC ne sont en aucun cas relatives aux données tarifaires contractuelles souscrites auprès du fournisseur d'électricité. Les données envoyées ne concernent que le planning heures pleines / heures creuses. Cependant, étant donné que celui-ci varie au cours de la journée et diffère entre les jours de la semaine et le week-end, il est plus simple de saisir ces informations.Consulter la foire aux questions
- Si la TIC (Télé Information Client) n'est pas raccordée, la ligne 5 doit être raccordée au disjoncteur de tête/d'abonné afin que celle-ci remonte le total des consommations électriques grâce au tore associé. Si la TIC est raccordée et fonctionnelle, la ligne 5 devient une ligne de mesure d'un circuit à part entière. Le total des consommations proviendra alors de la TIC.Consulter la foire aux questions
- Il n'est pas nécessaire d'installer un pack de démarrage "with Netatmo" pour utiliser l'Ecocompteur connecté via l'app Home + Control. L'Ecocompteur étant wifi natif, il peut être utilisé seul.Consulter la foire aux questions
- L'Ecocompteur prend uniquement en compte les tarifications Base et Heures Pleines / Heures Creuses.Consulter la foire aux questions
- La ligne 5, en tant que ligne de mesure d'un circuit indépendant, ne remonte que si la TIC (Télé Information Client) est branchée et fonctionnelle.Consulter la foire aux questions