OMGEVINGSTHERMOST. LIGHT 230V - 2A - KLIMAT. & VERWARM.
LIVINGLIGHT
BTICINO
OMGEVINGSTHERMOST. LIGHT 230V - 2A - KLIMAT. & VERWARM.
Ref. N4441
EAN-nr.
8012199083391
OMGEVINGSTHERMOST. LIGHT 230V - 2A - KLIMAT. & VERWARM.
Productgroep : B21
97,10 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Aan/Uit |
---|---|
Type voeding | 230 V AC |
Aansluiting | Drie-vierdraads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 0-40 °C |
Opnemer extern | Nee |
Regelkarakteristiek | P |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Geschikt voor koeling | Nee |
Aantal uitgangen koeling | 0 |
Differentiewaarde | 0.1-0.1 K |
Differentie verstelbaar | Nee |
Temperatuur afleesbaar | Nee |
Met geluidsindicatie | Nee |
Type opnemer | Weerstandsopnemer |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Aantal modules (bij modulair systeem) | 2 |
Met display | Nee |
Bediening | Draai |
Met tapwaterschakeling | Nee |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
---|---|
Max. spanning contacten | 240 V |
Max. contactbelasting | 2 A |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Beschermingsgraad (NEMA) | Overig |
Explosieveilig | Nee |
Kleur | Wit |
Hoogte | 44 mm |
Breedte | 44 mm |
Diepte | 47 mm |
Klasse temperatuurregelaar | I |
Compatible met Apple HomeKit | Nee |
Compatible met Google Assistant | Nee |
Compatible met Amazon Alexa | Nee |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Frequentie | 50-60 Hz |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Documentatie
7 documenten
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER