Bticino
Ref. BT-XW8002W
EAN-nr.
8005543650035
Productgroep : B08
24 124,80 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Regeling type aan/uit | Ja |
---|---|
Communicatieprotocol | Merkgebonden |
Type voeding | 230 V |
Aansluiting | Drie-vierdraads |
Met ontvanger | Nee |
Meetbereik | 0-40 °C |
Opnemer extern | Nee |
Met thermische terugkoppeling | Nee |
Regelkarakteristiek | PID |
Zelflerend | Ja |
Verwarmen | Ja |
Aantal uitgangen verwarming | 1 |
Aantal uitgangen koeling | 1 |
Ventileren | Nee |
Aantal uitgangen ventileren | 0 |
Differentiewaarde | 0.1-1 K |
Differentie verstelbaar | Ja |
Type opnemer | Overig |
Temperatuur afleesbaar | Ja |
Met display | Ja |
Kloktype | Weekklok |
Uitvoering klok | Digitaal |
Overwerkschakelaar | Nee |
Optimalisering | Nee |
Met tapwaterschakeling | Nee |
Bediening | Toets |
Geschikt voor vloerverwarmingsregeling | Ja |
Geschikt voor stadsverwarmingsregeling | Ja |
Bediening op afstand mogelijk | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Nee |
Met aanwezigheidswaarneming | Nee |
Weersafhankelijke regeling | Nee |
Aantal schakelprogramma's | 10 |
Contactuitvoering | Wisselcontact (NO/NC) |
Max. spanning contacten | 240 V |
---|---|
Max. contactbelasting | 5 A |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Kleur | Wit |
RAL-nummer | 9003 |
Breedte | 126 mm |
Diepte | 28.1 mm |
Hoogte | 87 mm |
Klasse temperatuurregelaar | IV |
Energieverbruik standby (solstandby) | 2 W |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 5-40 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Spanningstype | AC |
Verbruik in de wachtstand | 9 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
IEC-aanduiding (Pack1) | Niet van toepassing |
Batterij of Accu (Pack1) | Niet van toepassing |
Accu-eigenschap (Pack1) | Niet van toepassing |
Aantal batterijen (Pack1) | 0 |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Nee |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Amazon Alexa , Google Assistant , Apple Siri |
Naam van de applicatie | Home + Control |
Gebruiksfunctie van het product | Thermal comfort management |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Veelgestelde vragen
- Make sure that the thermostat is properly powered and check that the HomeKit code used is the one used on the thermostat (see "How to recover my Smarther with Netatmo connected thermostat HomeKit code?"). If this is the case, reboot the thermostat by doing a 5 seconds press on the button on the bottom right corner until you hear a beep (see "How to reset Apple HomeKit on my Smarther with Netatmo connected thermostat?").Bekijk de veelgestelde vragen
- The connected thermostat cannot access the Internet via a public Wi-Fi network (hot-spot) or via a company Wi-Fi network, and these networks are therefore not suggested. If your personal Wi-Fi network does not appear in the list of Wi-Fi networks suggested, first check that your smartphone is within range of the Wi-Fi network, and move closer to the Internet router if this is not the case. If your Wi-Fi network still does not appear in the list of available networks, it is probably because it is hidden: manually enter your network's SSID (name).In case your connected thermostat cannot reach the Wi-Fi signal because he is too far away from your Wi-Fi router, try to install a Wi-Fi repeater in order to increase the Wi-Fi range of your router. You can also try to bring your Wi-Fi router closer to your connected thermostat, if that is possible.Bekijk de veelgestelde vragen
- The algorithm is your connected thermostat's 'brain' and allows it to make decisions and fire up the boiler based on: heating history, room temperature, setpoint temperature and the chosen heating algorithm.You can switch between the Hysteresis and PID advanced algorithm in the app settings: Settings > My Home > Room of your thermostat > My thermostat > Advanced settings.Hysteresis algorithmWith this algorithm, when the difference between the setpoint and room temperatures is within a given sensitivity threshold, the thermostat assumes the setpoint temperature has been reached.You can adjust the Hysteresis algorithm sensitivity threshold in the thermostat's advanced settings. If you use smaller thresholds (0.1 °C), the thermostat will be more responsive to room and setpoint temperature changes. With larger thresholds, the thermostat will be more tolerant to variations in these temperatures and will switch the heating on and off less often.NB: This algorithm is recommended for wood-burning stoves.Advanced algorithm (PID)The Proportional-Integral-Derivative (PID) heating algorithm is more intelligent than the Hysteresis algorithm, enabling improved temperature regulation with fewer oscillations around the setpoint temperature. It takes the specific characteristics of your home into account (thermal inertia, insulation, etc.).When you first install the thermostat, only the Hysteresis mode is available.Over the first few weeks of heating, the thermostat will determine the specific characteristics of your home, including its thermal inertia and insulation.The PID cannot be activated until the thermostat has completed this initial configuration.It can then be deactivated to switch back to Hysteresis mode.Comments • Settings can only be configured during cold periods, when the Thermostat is actively controlling the heating. • When the temperature in the home rises quickly, you are advised to use setpoint temperatures with several degrees' difference between Comfort mode and Eco mode to give the thermostat clear benchmarks. Specific issues • The advanced heating algorithm (PID) is only useful for systems with high inertia, and is therefore not recommended in cases where the standard Hysteresis algorithm is already producing excellent results (heated floors, etc.). • The advanced heating algorithm is not recommended for devices that require significant fire-up and shut-down times since this can adversely affect their good working order and lifespan (examples include pellet-fired stoves and some heat pumps). • The PID is automatically deactivated for all setpoint temperatures up to 14°C; there is no point in using the heating more often to turn it on or off when nobody is home. • For Netatmo Smart Radiator Valves, the system will automatically switch to PID mode once configuration is complete. Neither of the algorithms can be force-activated.Bekijk de veelgestelde vragen
- If you can't use the touchscreen of your thermostat, please check the following cases : if the Boost mode is activated, then the touchscreen will be disabled until the Boost mode ends. in any other cases, the touchscreen might have been disabled, you can enable it again in the Home + Control App : go to settings, select "Manage my home", select the room in which the thermostat is installed, select the thermostat and select "Advanced", then you will be able to enable or disable the 'Touch' function.Bekijk de veelgestelde vragen
- To start your installation, you will need to: have a Wi-Fi connection via your Internet router have an iPhone or iPad with one of the two latest iOS versions or a smartphone which is compatible with Android 5.0 minimum install the Smarther with Netatmo connected thermostat download the free Home + Control App which will enable you to configure and control your thermostat.Bekijk de veelgestelde vragen
- You will find the installation instruction of your product in its packaging. Otherwise, it is available on the web catalogue page of Smarther with Netatmo connected thermostat (http://www.homesystems-legrandgroup.com). For further installation details, you can watch the tutorial https://www.youtube.com/watch?v=FVZF83c2NWM&list=PLR4fOw5f1yqQE4-z0RLsAwy5SJK7x4u7s&index=2Bekijk de veelgestelde vragen
- The Home + Control App enables you to give access to your installation to your relatives. Go to settings, select "Guests" and choose "Invite a user". They will receive an e-mail inviting them to accept the invitation. Once the application is downloaded, they will have access to your home via their smartphone. Once invited, they will get exactly the same access rights than the person who invited them (for example, invite new users, or remove existing ones). To remove the access to users, you just have to click on the cross next to the account you wish to remove the access to. You can also remove your own acces to the home. If the home’s creator removes his own access, the guests still keeps theirs.Bekijk de veelgestelde vragen
- The Home + Control Android application is downloadable from Google Play.Since May 2020, some smartphone models are no longer certified by Google, so they no longer use Google Mobile services and therefore Google Play.The Home + Control application use a set of Google services to function, so they are not compatible with another universe of applications and services. The models for which our application is not compatible are the following:Huawei P40Huawei P40 LiteHuawei P40 Lite 5GHuawei P40 Lite EHuawei P40 Pro+Huawei P40 Pro Huawei Mate 30 ProHuawei Mate 30 Honor 9X ProHonor View 30 ProHonor View 30Bekijk de veelgestelde vragen
- If you have already configured your installation via the Home + Control App, the number is available in the application settings: select "Manage my home",select the room in which the thermostat is installed and select the thermostat. You will find there the serial number.Otherwise, follow these steps to recover the serial number of your thermostat:1) Power off you thermostat directly in your electrical panel.2) Take a screwdriver and insert in the hole on the bottom side of the thermostat. Gently press to remove the front panel of your thermostat.3) On the back of it, you will find the serial number starting with 00:03:50Bekijk de veelgestelde vragen
- Make sure that the installation has not already been completed using a different iCloud account, e.g. with the iPhone of a friend or family member. If a friend or family member have already installed the products using their iPhone, they must send you an invitation so that you can share access to the products via the Apple Home app. Ask your friend or family member to go: either into the Home + Control App settings, select "Guests" and invite a new user or into the Apple Home app setting, select and invite a new user If this is not the case, and it is the first iCloud account to access the installation, reboot the Wi-Fi and HomeKit settings stored in the thermostat by doing a 5 seconds press on the button on the bottom right corner until you hear a beep (see "How to reset Apple HomeKit on my Smarther with Netatmo connected thermostat?").Bekijk de veelgestelde vragen
- In the event of a power cut, your thermostat will no longer work. However, the product is designed to function again as soon as the power comes back on, and go back to the state they were in before the power cut. Please note that the thermostat can take a few minutes to reconnect to the Internet and be accessible again via the application.If you are cut off from the Internet, your thermostat will still work locally and will follow its schedule. During the outage: You can't control your installation via the Home + Control application or change the settings. You can however control and see the temperature directly on the thermostat. The Home App from Apple remains operational as soon as the local connection to the Router is maintained. You will automatically find all the features as soon as the Internet connection comes back on. Please note that the thermostat may take a few minutes to reconnect.Regarding the Netatmo Smart Radiator Valves, they will continue to work and will follow their schedule during a power cut or an Internet outage. You can also control and see the temperature directly on the valves.Bekijk de veelgestelde vragen
- The screen brightness of your thermostat is at its maximum level when your are using it. When your thermostat is in standby mode, the screen brightness is, by default, automatically adjusted according to the ambient light. It is possible to change the screen brightness of your thermostat in the Home + Control App : go to settings, select "Manage my home", select the room in which the thermostat is installed, select the thermostat and select "Advanced", then you will be able to put the screen brightness always off or to set a customized level.Bekijk de veelgestelde vragen
- We have defined the notifications that your installation will send to your smartphone in order to keep you informed about what is happening in your home when you are not there: "Low battery" invites you to replace your Netatmo Smart Radiator Valve batteries within a month. "Very Low battery" invites you to replace your Netatmo Smart Radiator Valve batteries as soon as possible.It is not possible to configure other alerts than those currently proposed in Home + Control App.Bekijk de veelgestelde vragen
- The Home + Control App allows you to control as many homes as you wish from one single account. To control an existing connected installation, you just need to ask an existing user to invite you. Once you are invited in a home, you get the same access rights than the person who invited you.To set up a new installation, just go in your Home + Control App settings and select "Install a new home".Bekijk de veelgestelde vragen
Met welk type wifinetwerken kan ik de geconnecteerde thermostaat Smarther with Netatmo configureren?
The connected thermostat can only be configured with a personal Wi-Fi network. It cannot access the Internet via a public Wi-Fi network (hot-spot) or via a company Wi-Fi network that filters the ports. It is compatible with the 802.11 b/g/n E77Wi-Fi standards if the network security settings are set as WEP, WPA or WPA2 Personal.Bekijk de veelgestelde vragen- Before switching from heating to cooling mode, please ensure that your temperature regulation devices are compatible and that you performed all necessary manual actions related to this mode change.Switching your thermostat from heating to cooling mode is made through your temperature scheduling. In the Home + Control App, go to the settings and select "Schedules". On the temperature schedule screen, click on the name on top, then select "Cooling" tab. You can now create a new cooling schedule or activate one of your cooling schedules.Please note that switching from heating to cooling mode applies to all connected thermostats in your home.Bekijk de veelgestelde vragen
- To reset Apple HomeKit on your thermostat please follow these steps: Verify that the thermostat is well powered. Press and hold the button on the bottom right side of the product until you hear one beep. Then release the button and wait for the thermostat to reboot.During this procedure, you will see on screen a countdown of 5 seconds.Go to the Home + Control App to reconfigure the Wi-Fi settings which have been reset.Go to settings, select "Manage my home", select the room in which the thermostat is installed, select the thermostat and select "Wi-Fi setup". Then follow the instructions step by step given by the application.Bekijk de veelgestelde vragen
- To reconfigure your thermostat's Wi-Fi, go in your Home + Control App. If you see it on the home screen, select "Wi-Fi setup" or go to settings, select "Manage my home", select the room in which the thermostat is installed, select the thermostat and select "Wi-Fi setup". Then follow the instructions step by step given by the application.Bekijk de veelgestelde vragen
- To add a new connected product to an existing installation, go to Home + Control App settings and launch the "Add a product" installation guideBekijk de veelgestelde vragen
- 1) Be sure your thermostat is well powered. You should see the temperature on screen.2) Power it off and power it on again. Then try to push the button on the top right side for few seconds to make the "AP" appears on screen. The Wi-Fi sign should also be blinking.3) If it still doesn't work please contact our support team.Bekijk de veelgestelde vragen
- It is possible to enable and disable the vibration feedback of of keys and touchscreen on your thermostat in the Home + Control App : go to settings, select "Manage my home", select the room in which the thermostat is installed, select the thermostat and select "Advanced", then you will be able to enable or disable the vibration feedback.Bekijk de veelgestelde vragen
- You can have up to 10 thermostats in your installation. With each thermostat, you can associate up to 20 Netatmo Smart Radiator Valves, to be located in up to 10 different rooms.Therefore, if you want to have Netatmo Smart Radiator Valves in more than 10 rooms, we must have more than one thermostat.Bekijk de veelgestelde vragen
- It is possible that your products won't automatically appear in the Home App from Apple at the end of the installation. This may be the case if, for example, the initial installation of the products was done using the account of a friend or family member or with an Android smartphone. Go to the Home + Control application settings and select "Manage my home", select the room in which the thermostat is installed, select the thermostat and " HomeKit & Siri". Follow the instructions in the application to configure the thermostat with HomeKit.Bekijk de veelgestelde vragen