Netatmo PRO - Security pack met binnencamera en acc.
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO - Security pack met binnencamera en acc.
Ref. NBU-AS-PRO
EAN-nr.
3700730503471
Netatmo PRO - Security pack met binnencamera en acc.
Productgroep : N08
392,50 €
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
Uitvoering | Standaard (vast) |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Toepassingsgebied | Binnen |
Protocol | TCP/IP |
Power over Ethernet | Geen |
Beeldsysteem | Overig |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Kleur | Overig |
Draadloos | Ja |
Uitvoering van de interface | Wi-Fi |
Aantal beeldpunten (megapixel) | 4 |
Geheugencapaciteit | 8 GB |
Met objectief | Ja |
Met IR-lamp | Ja |
Maximale infrarood reikwijdte | 8 m |
Slagvastheid | Overig |
Met videobewegingsmelder | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | Overig |
Horizontale kijkhoek | 120-120 ° |
Verticale kijkhoek | 70-70 ° |
Opgenomen vermogen | 5 W |
Voedingsspanning | 5-5 V |
Spanningstype | DC |
Diameter | 45 mm |
Hoogte | 165 mm |
Gebruikstemperatuur | 0-50 °C |
opslagtemperatuur | -20-80 °C |
Nom. stroom | 0-2 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 200 mA |
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Met glijschaal/regenschaal | Nee |
Met signaallamp | Ja |
---|---|
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
type camera | Night vision |
Zichthoek | 130 ° |
Max. afstand tussen plaat en binnentoestel | 100 m |
IEC-aanduiding (Pack1) | LR 6 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Alkaline |
Aantal exemplaren Pack 1 | 4 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 92 g |
Lokalisering Pack1 | Included in packaging |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
IEC-aanduiding (Pack2) | LR 03 |
Batterij of Accu (Pack2) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack2) | Alkaline |
Aantal exemplaren Pack 2 | 6 |
Aantal batterijen (Pack2) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack2) | 66 g |
Lokalisering Pack2 | Included in packaging |
Voorgeschreven type (Pack2) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Met spraakbesturing | Ja |
Programmeerbaar | Nee |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |
Duur software-updates (jaren) | 3 |