Netatmo PRO binnensirene smart
NETATMO PRO
NETATMO
Netatmo PRO binnensirene smart
Ref. NIS01-PRO
EAN-nr.
3700730503006
Netatmo PRO binnensirene smart
Productgroep : N08
89,38 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal tonen | 2 |
---|---|
Kleur behuizing | Wit |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Geluidssterkte | 110 dB |
Nom. spanning | 3 V, 3-5 V |
Beschermingsgraad (IP) | IP50 |
Beschermingsgraad (NEMA) | 1 |
Type stroom | DC |
Stroomverbruik | 0.0025 A |
Met contact | Nee |
Breedte | 130 mm |
Hoogte | 130 mm |
Diepte | 35 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | 0-50 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Nom. stroom | 0.00015-0.00025 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Halogeenvrij | Ja |
Montagewijze | Opbouw (stucwerk) |
Hartafstand verticale bevestiging | 89-90 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
---|---|
IEC-aanduiding (Pack1) | LR 6 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Alkaline |
Aantal exemplaren Pack 1 | 4 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 92 g |
Lokalisering Pack1 | Included in packaging |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | RF |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Nee |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Nee |
Te verbinden via een Internetbox | Nee |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Alarm systems |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER