![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/NETATMO/NO/NA-NOC-S-PRO-WEB-L3.jpg)
NETATMO PRO - Buitencamera Smart met sirene
NETATMO PRO
NETATMO
NETATMO PRO - Buitencamera Smart met sirene
Ref. NOC-S-PRO
EAN-nr.
3700730503754
NETATMO PRO - Buitencamera Smart met sirene
Productgroep : N08
319,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Standaard (vast) |
---|---|
Montagewijze | Wand |
Toepassingsgebied | Buiten |
Protocol | TCP/IP |
Power over Ethernet | Geen |
Beeldsysteem | Overig |
Eigenschap beeldsysteem | Kleur |
Kleurdiepte | 10 Bit |
Brandpuntsafstand | 300-3000 mm |
Kleur | Zwart |
Draadloos | Nee |
Uitvoering van de interface | Wi-Fi |
Aantal beeldpunten (megapixel) | 4 |
Geheugencapaciteit | 8 GB |
Met objectief | Ja |
Met IR-lamp | Ja |
Maximale infrarood reikwijdte | 15 m |
Vandaalbestendig | Ja |
Met videobewegingsmelder | Ja |
Horizontale kijkhoek | 90-100 ° |
Verticale kijkhoek | 60-100 ° |
Opgenomen vermogen | 10 W |
Voedingsspanning | 110-240 V |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 200 mm |
Breedte | 110 mm |
Diepte | 50 mm |
Compatible met Apple HomeKit | Ja |
Compatible met Google Assistant | Ja |
Compatible met Amazon Alexa | Ja |
Met IFTTT ondersteuning | Ja |
Gebruikstemperatuur | -20-50 °C |
---|---|
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Nom. stroom | 0.02-0.14 A |
Frequentie | 50-60 Hz |
Geluidsniveau | 105 dB |
Halogeenvrij | Ja |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Aderdoorsnede | 0.5-1.5 mm² |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Met glijschaal/regenschaal | Ja |
Met signaallamp | Ja |
Hartafstand verticale bevestiging | 55-95 mm |
Hartafstand horizontale bevestiging | 55-95 mm |
Bevat Batterij en/of Accu | Nee |
Volumeregeling | Nee |
Adresseerbaar | Ja |
type camera | Fixed |
Zichthoek | 100 ° |
Type communicatiegraad | Niet van toepassing |
Aangesloten object | Ja |
Besturingswijze | Wifi network |
Platform voor het downloaden van applicaties | App Store , Google Play Store |
Sturingswijze | Smartphone apps |
Programmeerbaar | Ja |
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol | Ja |
Met spraakbesturing | Ja |
Compatibele spraakassistenten | Google Assistant , Apple Siri , Amazon Alexa |
Naam van de applicatie | Home + Security |
Gebruiksfunctie van het product | Videosurveillance |
Te verbinden via een Internetbox | Ja |
Duur software-updates (jaren) | 3 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
SELECTEER