![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/LG-010996-WEB-R.jpg)
Mosaic DLP houder 6 modules deksel 85 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
Mosaic DLP houder 6 modules deksel 85 mm
Ref. 010996
EAN-nr.
3245060109967
Mosaic DLP houder 6 modules deksel 85 mm
Productgroep : 23
12,76 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 1 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 1 |
Aantal eenheden verticaal | 1 |
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) | 6 |
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Ja |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
---|---|
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 210.4 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 9.9 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
11 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
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
3 documenten
BIM Data
BIM Data
BIM Data
8 documenten
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Overeenkomst
MEEI-UP 69265956 002
(1.87 Mo)
Overeenkomst
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
PEP
PEP
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
SELECTEER