![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/010933-LEGRAND-1000.jpg)
Houder stand. schak.app. driev DLP design 35x105/50x105 mm
DLP DESIGN
LEGRAND
Houder stand. schak.app. driev DLP design 35x105/50x105 mm
Ref. 010933
EAN-nr.
3245060109332
Houder stand. schak.app. driev DLP design 35x105/50x105 mm
Productgroep : 23
23,83 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
5 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aantal eenheden | 3 |
---|---|
Montagerichting | Horizontaal |
Aantal eenheden horizontaal | 3 |
Inbouwmontage (stucwerk) | Nee |
Geschikt voor vloerpot | Nee |
Geschikt voor wandgoot | Ja |
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) | Nee |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
---|---|
Transparant | Nee |
Met klapdeksel | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Bevestigingswijze | Overig |
Breedte | 272 mm |
Hoogte | 90 mm |
Diepte | 5.5 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Latijnse naam houtsoort | Niet van toepassing |
Certificering van het hout (lijst) | Niet van toepassing |
Klimaatzone herkomst hout | Niet van toepassing |
Documentatie
4 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
SELECTEER