Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Houder stand. schak.app. dub. DLP design 35x105/50x105 mm

DLP DESIGN LEGRAND

Houder stand. schak.app. dub. DLP design 35x105/50x105 mm

Ref. 010923 EAN-nr. 3245060109233

Houder stand. schak.app. dub. DLP design 35x105/50x105 mm

Productgroep : 23
15,27 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 2
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 2
Inbouwmontage (stucwerk) Nee
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Ja
Geschikt voor inbouwinstallatie (geen stucwerk) Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Overig
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK07
Bevestigingswijze Overig
Breedte 201 mm
Hoogte 90 mm
Diepte 5.5 mm
Gebruikstemperatuur -5-60 °C
opslagtemperatuur -25-60 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
F00885EN-04.pdf pdf (1.66 Mo)
Technische fiche
F00885FR-03.pdf pdf (1.99 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Overeenkomst
NF 004-601796A (0.42 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-FR.pdf pdf (0.71 Mo)
PEP
LGRP-01605-V02.01-EN.pdf pdf (0.75 Mo)

Gerelateerde producten

Ook interessant

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details