Mosaic afsluitplaat Antibact. 2 mod. Wit
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic afsluitplaat Antibact. 2 mod. Wit
Ref. 078721
EAN-nr.
3245060787219
Mosaic afsluitplaat Antibact. 2 mod. Wit
Productgroep : 65
7,42 €
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
Breedte | 45 mm |
---|---|
Bouwvorm lens | Vierkant |
Diepte | 24.5 mm |
Hoogte | 45 mm |
Materiaal | Kunststof |
Kleur | Wit |
Breedte opening | 0 mm |
Hoogte opening | 0 mm |
Slagvastheid | IK04 |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP41 |
Gebruikstemperatuur | -5-35 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
RAL-nummer | 9003 |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Ja |
Montagewijze | Opbouw/inbouw (stucwerk) |
Documentatie
2 documenten
Technische fiche
Technische fiche
3 documenten
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
BIM Data
7 documenten
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Overeenkomst
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2
(0.96 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
SELECTEER