![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078721-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic obturateur Antibact. 2 mod. Blanc
MOSAIC
LEGRAND
Mosaic obturateur Antibact. 2 mod. Blanc
Réf. 078721
EAN.
3245060787219
Mosaic obturateur Antibact. 2 mod. Blanc
1
Groupe produit : 65
7,42 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Largeur | 45 mm |
---|---|
Type de lentille | Carré |
Hauteur | 45 mm |
Profondeur | 24.5 mm |
Matériau | Plastique |
Couleur | Blanc |
Largeur de l'ouverture | 0 mm |
Hauteur de l'ouverture | 0 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
---|---|
Classe de protection (IP) | IP41 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Numéro RAL | 9003 |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Oui |
Mode de pose | Saillie/encastré |
Documentation
2 documents
Fiche technique
Fiche technique
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
2 documents
Données BIM
Données BIM
7 documents
Agrément
OC / CB-FR_707532
(4.1 Mo)
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Agrément
Antibacterial-546-LEG.07.6
(3.48 Mo)
Agrément
NF-NF012_2275/A1
(1.04 Mo)
Agrément
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Sélectionnez