Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Mosaic afdekpl. 2 mod wit antimicrob.

MOSAIC LEGRAND

Mosaic afdekpl. 2 mod wit antimicrob.

Ref. 078722L EAN-nr. 3414971577541

Mosaic afdekpl. 2 mod wit antimicrob.

Productgroep : 65
5,16 € / stuk Verpakkingseenheid 10 stuks
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal eenheden 1
Montagerichting Horizontaal
Aantal eenheden horizontaal 1
Aantal eenheden verticaal 1
Aantal modules horizontaal (bij modulair systeem) 2
Aantal modules verticaal (bij modulair systeem) 1
Met montageraam Nee
Inbouwmontage (stucwerk) Ja
Geschikt voor vloerpot Nee
Geschikt voor wandgoot Nee
Tekstveld/beschrijvingsvlak Nee
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Uitvoering oppervlakte Glanzend
Kleur Wit
RAL-nummer (vergelijkbaar) 9003
Transparant Nee
Met klapdeksel Nee
Beschermingsgraad (IP) Overig
Slagvastheid IK04
Bevestigingswijze Inklemmen (snap)
Breedte 82 mm
Hoogte 82 mm
Diepte 8.5 mm
Inbouwhoogte 0 mm
Gebruikstemperatuur -5-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Latijnse naam houtsoort Niet van toepassing
Certificering van het hout (lijst) Niet van toepassing
Klimaatzone herkomst hout Niet van toepassing

Documentatie

2 documenten
Technische fiche
F02903FR-00.pdf pdf (0.16 Mo)
Technische fiche
F02903EN-00.pdf pdf (0.16 Mo)
7 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
BIM Data
BIM Data
3D Autocad
3D_LG-078722L.stp ifc (6.26 Mo)
12 documenten
PEP
LGRP-01081-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
PEP
LGRP-00942-V02.01-FR.pdf pdf (0.86 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
PEP
LGRP-01024-V02.01-FR.pdf pdf (0.85 Mo)
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
Overeenkomst
NF-NF012_2275/A2 (0.96 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Overeenkomst
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Overeenkomst
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Overeenkomst
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook