Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Lichtsignalering groen knipperend constant compact

SALVENA LEGRAND

Lichtsignalering groen knipperend constant compact

Ref. 041388 EAN-nr. 3414971498068

Lichtsignalering groen knipperend constant compact

Productgroep : 99
220,80 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Flitslicht Ja
Functie knipperlicht Ja
Continu licht Ja
Functie roterende licht Nee
Functie pulserende licht Ja
Met infrarood Nee
Nom. spanning 12-12 V
Spanningstype AC/DC
Stroomverbruik 0.25 A
Vermogen 2.94 W
Kleur lenskap Groen
Materiaal behuizing Kunststof
Kleur behuizing Overig
Montagewijze Opbouw
Zonne-energie voeding Nee
Aantal modi 15
Goedkeuring volgens ICAO Nee
Omgevingstemperatuur -30-+55 °C
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Lichtsterkte 680-680 cd
Beschermingsgraad (IP) IP65
Breedte 92 mm
Hoogte 42.5 mm
Dimbaar Ja

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
LE10702AB.pdf pdf (1.75 Mo)